- Aço ou aço inoxidável
- Classe de resistência 10.9
- Superfície sem tratamento ou galvanizada
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço inoxidável A 2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A 2-70, sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.