Material
Aço mola.
Versão
Material endurecido, lubrificado com superfície sem tratamento ou zincada mecanicamente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço mola.
Versão
Material endurecido, lubrificado com superfície sem tratamento ou zincada mecanicamente.
Indicação
Através do design especial (formado como uma mola prato), a arruela lisa côncava alcança uma alta força elástica. A força de tensão que é formada pela carga aplicada (esmagamento) da arruela corresponde a 70 - 90% da pressão de contato de um parafuso das classes de resistência 8.8 - 10.9.
Arruelas lisas côncavas são utilizadas para compensar possíveis deformações nas uniões com parafusos, evitando um afrouxamento ou destravamento da conexão. O travamento ocorre puramente por fechamento de força.
Arruelas lisas côncavas são utilizadas para compensar possíveis deformações nas uniões com parafusos, evitando um afrouxamento ou destravamento da conexão. O travamento ocorre puramente por fechamento de força.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.