Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado, dureza ≥ 465 HV 1.
Aço inoxidável, dureza ≥ 520 HV 0,05.
Aço inoxidável, dureza ≥ 520 HV 0,05.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço zincado, dureza ≥ 465 HV 1.
Aço inoxidável, dureza ≥ 520 HV 0,05.
Aço inoxidável, dureza ≥ 520 HV 0,05.
Indicação
As arruelas de trava estriadas garantem a segurança contra o desatarraxamento de uniões roscadas com cargas transversais, sujeitas a oscilações e vibração. A junta também
está protegida nas aplicações de baixo torque. Todavia, se nas aplicações sob cargas dinâmicas, o parafuso (ou porca) nas juntas aparafusadas tenderem a se soltar, o parafuso
(ou porca) arrastará simultaneamente a arruela contrária, encaixando ambas as superfícies dentadas sobrepostas. Isto é, quando mais a junta aparafusada “tentar” se soltar, maior será a ação de travamento por cunha sobre a fixação, bloqueando as arruelas nesta tentativa.
O fornecimento é efetuado em pares colados.
está protegida nas aplicações de baixo torque. Todavia, se nas aplicações sob cargas dinâmicas, o parafuso (ou porca) nas juntas aparafusadas tenderem a se soltar, o parafuso
(ou porca) arrastará simultaneamente a arruela contrária, encaixando ambas as superfícies dentadas sobrepostas. Isto é, quando mais a junta aparafusada “tentar” se soltar, maior será a ação de travamento por cunha sobre a fixação, bloqueando as arruelas nesta tentativa.
O fornecimento é efetuado em pares colados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.