Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.
Versão
Aço mola, fosfatado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.
Versão
Aço mola, fosfatado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os anéis de retenção DIN 471 são elementos de segurança de montagem axial, adequados para eixos com utilização universal. Eles podem transferir altas forças axiais entre os elementos de máquinas (por ex. rolamentos de roletes) e a ranhura em que o anel estiver montado.
Indicação de desenho
1) Espaço para montagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.