text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço: cementado. Anel elástico em aço mola.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Anel elástico em aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Para montar, basta inclinar os pinos de pressão o máximo possível na direção da abertura do anel elástico. O anel elástico é fornecido montado.
Indicação de desenho
Forma S: Sapata de pressão com anel elástico
Forma T: Modelo baixo, superfície de fixação grande com anel elástico

1) Superfície de fixação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram