- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
- Versão: aço ou aço inoxidável (A 2)
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável (A 2).
Trava rosca nylon.
Trava rosca nylon.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.