text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Parafuso em aço inoxidável.
Esfera em aço inoxidável, POM ou cerâmica Si3N4.

Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação

Os posicionadores esféricos sem cabeça e de esfera completa são utilizados para superfícies de encosto limpas e polidas. Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como  “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias. Nitreto de silício (Si3N4) se destaca  principalmente como composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, excelentes características de desgaste e resistência química.

Indicação de desenho
Forma A: Esfera de aço inoxidável
Forma D: Esfera de POM
Forma E: Esfera de cerâmica
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram