- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera endurecida
- Diversas formas de esferas
Descrição
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Com a esfera achatada na forma B, podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente superfícies não paralelas, pois a esfera com mancal móvel pode adaptar até 9°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.