Material
Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Versão
Estampado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Versão
Estampado.
Indicação
Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta
Certificado de conformidade.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.