Material
Olhal em aço 1.6541.
Parafuso em aço.
Parafuso em aço.
Versão
Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Olhal em aço 1.6541.
Parafuso em aço.
Parafuso em aço.
Versão
Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
Indicação
Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este olhal possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força e impede que ele abra ou gire acidentalmente.
- fator de segurança 4:1
- batente lateral possível até 90°
- com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°
Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.
- fator de segurança 4:1
- batente lateral possível até 90°
- com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°
Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.