- Para montagem em braços de fixação, dispositivos de fixação, mordentes de fixação, apoios de esfera auto-alinhante
- Transferência de torques máximos, mesmo em caso de materiais duros
- Formato P: proteção ideal contra danos de superfícies sensíveis
Descrição
Material, versão
Forma P em aço inoxidável com superfície de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação
Os fixadores tipo gripper e as aplicações são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e pêndulos de apoio. Através da utilização de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada no corpo básico. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.
Os fixadores tipo gripper e as aplicações podem ser montados nos seguintes pêndulos de apoio:
Números de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036
Números de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100
Números de encomenda 02007-120X030 até 02009-924X080
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada no corpo básico. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.
Os fixadores tipo gripper e as aplicações podem ser montados nos seguintes pêndulos de apoio:
Números de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036
Números de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100
Números de encomenda 02007-120X030 até 02009-924X080
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.