text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
O gancho encurtador é adequado para instalação em correias simples e de multi-filamentos com a finalidade de encurtá-las.

O uso de ganchos encurtadores é permitido para içamentos, mas não para amarrações, pois não possuem proteção contra desprendimento acidental.

Eles estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram