Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 8. Revestimento plástico, vermelho.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 8. Revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Para conexão de cintas têxteis ou eslingas redondas com componentes de correntes, por ex., correntes ou anéis de carga.
Os elos de emenda para içamento de eslingas redondas estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Os elos de emenda para içamento de eslingas redondas estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.