- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica
- Resistente aos respingos de água devido aos O-Rings
- Forma A: encaixe para cabeça do parafuso
- Montagem: lado de operação ou lado traseiro
Descrição
Material
Cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Encaixes em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cantos de fixação com estrutura fina, cor preta.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Indicação
Encaixe exato do tubo nos pinos de plástico através de nervuras de fixação.
Resistente aos respingos de água devido aos O-Rings.
Os diversos encaixes de fixação possibilitam a montagem através de aparafusamento frontal, traseiro e entre eles.
Os puxadores com encaixes para cabeça do parafuso são fornecidos com material de fixação em aço inoxidável.
Os puxadores com encaixe roscado são fornecidos sem parafusos.
Resistente aos respingos de água devido aos O-Rings.
Os diversos encaixes de fixação possibilitam a montagem através de aparafusamento frontal, traseiro e entre eles.
Os puxadores com encaixes para cabeça do parafuso são fornecidos com material de fixação em aço inoxidável.
Os puxadores com encaixe roscado são fornecidos sem parafusos.
Indicação de desenho
1) Encaixe para cabeça do parafuso (A) ou encaixe roscado (B).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.