Material
Alumínio oval EN AW-6060.
Versão
preto ou vermelho rubi RAL 3003, revestido a pó.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio oval EN AW-6060.
Versão
preto ou vermelho rubi RAL 3003, revestido a pó.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Acessórios
Parafusos adequados para a fixação dos puxadores:
- Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M5/ M6.
- Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M5/ M6.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.