- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica, técnica laboratorial, engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas
- Material da alca e de fixação: aço inoxidável, 1.4404
- Mais alta capacidade de suporte de carga e alta capacidade de suporte de carga química e corrosiva
- Montagem: forma A: para aparafusamento frontal
Descrição
Material
Puxador em aço inoxidável 1.4305.
Material de fixação 1.4301.
Material de fixação 1.4301.
Versão
peça retificada, fosca semibrilhante, escovada.
Indicação
Os puxadores em aço inoxidável são adequados principalmente para todas as áreas técnicas que requeiram as mais altas capacidades de carga e resistência às substâncias químicas e à corrosão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.