text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Bucha em aço inoxidável.
Versão
preto.
Indicação
Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável percepção háptica.
Fácil de limpar, graças ao seu design fechado e liso (adequado, por exemplo, para produção de produtos alimentícios, tecnologia medicinal).
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250°C.
Adequado para esterilização a vapor (tecnologia medicinal).
Montagem
Pela parte traseira.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram