text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Versão em aço:
Superfície retificada com alta precisão e cromada brilhante ou barra com revestimento adicional de plástico e superfície lisa.

Versão em aço inoxidável:
Superfície semibrilhante, sem sulcos, com vibroacabamento.
Indicação
Material de fixação em aço zincado ou inoxidável estão incluídos no fornecimento. Dispositivo de retenção com mola disponível em ambas as extremidades.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram