Material
Aço temperado ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço temperado e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As porcas recartilhadas de fixação rápida podem ser utilizadas em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão.
A funcionalidade é obtida através de uma rosca semilateral.
A funcionalidade é obtida através de uma rosca semilateral.
Material
Aço temperado ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço temperado e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura “H”
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.
Porcas recartilhadas de fixação rápida
Porcas recartilhadas de fixação rápida representam uma forma especial das porcas recartilhadas convencionais. Elas são caracterizadas por sua aplicação fácil nos processos que dispensam altas forças de tensão. Tanto as porcas recartilhadas de fixação rápida como os manípulos de quatro pontas de fixação rápida possuem rosca semilateral, que garantem a fixação rápida e segura.
Além das porcas recartilhadas na versão de fixação rápida, a norelem oferece inúmeras outras versões.
Além das porcas recartilhadas na versão de fixação rápida, a norelem oferece inúmeras outras versões.