- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Forma B: com furo para pinos, aço
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Aço de corte rápido brunido.
Indicação de desenho
Forma B: com furo para pinos
- Perfurar o furo para pinos na montagem e friccionar.
- Perfurar o furo para pinos na montagem e friccionar.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.