- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e intalações, construção de armamentos, instrumentos de medição
- Possibilidades de fixação axial e radial
- Versão: com ranhura
Descrição
Material
Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados.
Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Indicação de desenho
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Acessórios
Parafusos cilíndricos 07161 com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.