text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Alça: Poliamida reforçada com shot peening.
Pino roscado: Aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Resistência térmica de -50°C até 130°C.
Resistente contra substâncias químicas e óleos convencionais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram