- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma K: bucha roscada
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Manípulos em estrela com bucha saliente de aço na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.