text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Manípulo borboleta:
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8.
Corpo básico:
Alumínio altamente resistente.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação
Os conectores múltiplos possibilitam o prolongamento coaxial ou paralelo de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.). Através do alinhamento paralelo de varetas, por exemplo, é possível reforçar ou atingir
maior rigidez de uma estrutura. Além disso, o sistema de furação na estrutura básica oferece a possibilidade de conexões perpendiculares.
Indicação de desenho
1) Manípulo borboleta
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram