- Percepção háptica otimizada e bom manuseio
- Cabos para volantes e manivelas
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Descrição do produto
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
Material
Cabo termoplástico
eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.