Material
Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao movimento de retorno automático, são evitados cantos e bordas de
interferência, minimizando ainda o risco de lesões.
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao movimento de retorno automático, são evitados cantos e bordas de
interferência, minimizando ainda o risco de lesões.
Material
Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
– Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
– Pressione o cabo na direção axial até o ponto de travamento.
O movimento de retorno automático é efetuado após soltar o cabo.
O furo D3 é utilizado como furo de posicionamento.
– Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
– Pressione o cabo na direção axial até o ponto de travamento.
O movimento de retorno automático é efetuado após soltar o cabo.
O furo D3 é utilizado como furo de posicionamento.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Movimento de retorno automático após soltar o cabo
Vários tamanhos de rosca
Cabos para volantes e manivelas
Movimento de retorno automático após soltar o cabo
Vários tamanhos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.