Material
Cabo anatômico e eixo em aço.
Versão
Cabo anatômico e eixo zincados, passivados na cor azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cabo anatômico e eixo em aço.
Versão
Cabo anatômico e eixo zincados, passivados na cor azul.
Indicação
Nos cabos anatômicos com diâmetros D1=25 mm e 32 mm, o comprimento da rosca L2 é menor do que especificado na DIN 98. Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.