- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma L: com luva de aperto
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Buchas em aço, zincado.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
Montagem forma L: Os botões bola devem ser encaixados com leves batidas de martelo. Favor utilizar apenas martelos de borracha ou plástico com peso de até 200 g!
Tolerância do eixo
Os botões bola com luvas de aperto podem ser encaixados sobre hastes convencionais com tolerância h9. As luvas de aperto incluídas no fornecimento garantem o encaixe fixo e seguro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.