- Para fixar e soltar peças em espaço limitado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, técnica de soldagem
- Disponível na versão standard (pino de aperto A) e versão especial (pino de fixação B)
- Versão: furo de ajuste
- Diferentes tamanhos
Descrição
Material
Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino guia em aço de corte rápido cementado.
Versão
Peca brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
Indicação
Pino de guia A (para engate) versão normal:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.
Pino de guia B versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.
Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.
Pino de guia B versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.
Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa, furos de ajuste e furos quadrados.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Versão especial: pino de guia B.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Versão especial: pino de guia B.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.