- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Versão: estrela interna
- Cabo plano para espaços limitados
Descrição
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão
peça brunida.
Indicação
As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
A versão com furo em estrela foi projetada para a troca de posicionamento a cada 45°.
A versão com furo em estrela foi projetada para a troca de posicionamento a cada 45°.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.