text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão de aço.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram