Alavanca De Aperto
plástico
grafite RAL 7021
- Proteção contra corrosão
3,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca De Aperto
Tipo de rosca
rosca fêmea
Tamanho
1
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Superfície do componente
azul passivado
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
30
N=Quantidade de dentes
16
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca
M06
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
PL NOVOgrip
TRUE
Descrição
Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.