Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os pinos de eixo devem ser lubrificados regularmente com óleo. Quando a união das peças individuais for soldada, é preciso certificar-se de que o funcionamento da articulação não seja prejudicado. O grampo rápido pode ser soldado diretamente em uma peça inferior sem a base. Para isto, deve-se remover o eixo D2. Em seguida, a peça central inferior deve ser soldada na placa base.
As peças do flange “A” devem ser soldadas na peça central, após montagem.
As peças do flange “A” devem ser soldadas na peça central, após montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.