Material
Aço.
Cabo plástico de material bicomponente.
Cabo plástico de material bicomponente.
Versão
Material temperado e zincado. Cabo resistente ao óleo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Cabo plástico de material bicomponente.
Cabo plástico de material bicomponente.
Versão
Material temperado e zincado. Cabo resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos rápidos se adaptam automaticamente à altura da peça. Eles permitem um ajuste contínuo da altura de fixação dentro da faixa de 35 mm, com tensão aproximadamente constante, sem alterar manualmente a posição do parafuso de pressão.
Através de um parafuso localizado na articulação abaixo da alavanca, pode-se ajustar a força de tensão até 2.500 N, de acordo com as respectivas exigências.
O modelo dos furos na placa base serve tanto para milímetros como para polegadas.
Através de um parafuso localizado na articulação abaixo da alavanca, pode-se ajustar a força de tensão até 2.500 N, de acordo com as respectivas exigências.
O modelo dos furos na placa base serve tanto para milímetros como para polegadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.