text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os grampos fixadores 05350 e 05360 são adequados para montagem em máquinas especiais e sistemas de transferência. Eles são livres de manutenção, devido aos pinos de mancal temperados e retificados, que operam sobre mancais de teflon. Tanto a versão pesada como o cilindro pneumático de duplo efeito, garantem uma longa vida útil.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.

VL = consumo de ar por curso duplo em dm³ com 6 bar.

Forças de tensão e retenção:
A escolha do tamanho correto de um grampo fixador deve ser feita em função das forças (ver tabela). É preciso diferenciar a força de retenção F1 ou F2 da força de tensão F3 ou F4.

A força de tensão F3 e F4 é a força exercida pelo braço de fixação na peça de trabalho quando ocorre o fechamento do grampo.

A força de retenção F1 e F2 é a força contrária às forças ocorrentes na usinagem de uma peça, que o braço de fixação em estado fechado exerce, suportando-as sem que haja deformação resultante.
Ela é maior do que a força de tensão, pois o ponto morto da alavanca deve ser superado com o grampo fechado no momento da tensão de retorno.
Sob consulta
Grampo fixador sem cilindro.
Indicação de desenho
Y = Curso do cilindro
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem