Material
Corpo básico em alumínio.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico vermelho anodizado.
Haste do êmbolo com duplo efeito retificada.
Haste do êmbolo com duplo efeito retificada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico em alumínio.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico vermelho anodizado.
Haste do êmbolo com duplo efeito retificada.
Haste do êmbolo com duplo efeito retificada.
Indicação
Os grampos giratórios são utilizados quando a operação exigir pequenas forças de tensão ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre para a colocação e retirada da peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico. O parafuso e o anel de pressão para fixação do braço de fixação podem ser obtidos como acessórios.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro.
F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro.
F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
Sob consulta
Sensor de proximidade.
Acessórios
- Braço de fixação 05620
- Adaptador 05625
- Adaptador 05625
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.
Grampos giratórios pneumáticos
Grampos giratórios pneumáticos são aplicados para fixar peças de trabalho sobre dispositivos, placas e bancadas de trabalho. A função de giro foi projetada para que os pontos de fixação para a colocação e retirada da peça estejam livres e possam garantir um fluxo de trabalho ideal. O formato em bloco da carcaça oferece possibilidades de fixação universais, fazendo com que o grampo giratório possa ser alinhado de forma ideal sobre a peça a ser fixada.
A norelem oferece grampos giratórios tanto com rotação direita como esquerda.
A norelem oferece grampos giratórios tanto com rotação direita como esquerda.