text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha em aço.
Arruela: aço 140 HV.

Parafuso olhal: Aço, classe de resistência 8.8, brunido.
Pino do eixo: aço temperado 1.1181.
Versão
Manípulo em estrela preto.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Arruela com superfície sem tratamento.
Parafuso olhal brunido.
Pino do eixo temperado, retificado, com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos giratórios são fornecidos desmontados.
Anéis de retenção adequados incluídos no fornecimento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram