- Para fechar portas e abas, de forma fácil e segura.
- Adequado para todos os perfis em alumínio
- Protegido contra desmontagem em estado travado
- Diferentes tipos de acionamento
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.
Capas de cobertura de plástico.
Versão
revestido a pó na cor preta.
Capas de cobertura pretas.
Capas de cobertura pretas.
Indicação
Para fechamento rápido e seguro de portas e abas. A montagem é feita pelo lado dianteiro sem usinagem mecânica, para isso basta utilizar parafusos de cabeça cilíndrica ou lenticular de tamanho M6. Um dispositivo de segurança impede a desmontagem em estado fechado.
Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (modelo europeu 5333).
No acionamento com palheta dupla (universal) será fornecida a chave adequada para este sistema.
Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (modelo europeu 5333).
No acionamento com palheta dupla (universal) será fornecida a chave adequada para este sistema.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Chaves com fechos iguais
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 5 mm
a) Chaves com fechos iguais
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 5 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.