- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Acionamento (tipo do miolo): triângulo, quadrado, fenda ou palheta dupla (universal)
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano PUR.
O-Ring NBR, anel de vedação plano PUR.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo ou revestidos a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Indicação
Chave fecho resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usada à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. A chave fecho pode ser instalada pré-montada (nos casos de medida pequena ”A” e espessura grossa de porta apenas possível com restrições). Testada de acordo com a norma DIN EN 60068-2-64 (oscilações) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente a vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisitos superiores). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.
Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e à vedação em espuma PUR.
Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e à vedação em espuma PUR.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triângulo 8 mm
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triângulo 8 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.