- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Grau de proteção IP 65
- Pode ser fornecido pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda
- Acionamento: perfil quadrado de 8 mm, fenda, palhetão duplo (universal) de 3 mm
Descrição
Material
Carcaça e acionamento em zamak.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-ring adicional localizado abaixo do acionamento e um anel de vedação plano aplicado na carcaça. A chave fecho pode ser instalada pré-montada.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 3 mm
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 3 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.