- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Pode ser fornecido pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
Descrição
Material
Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça banhada a cromo. Acionamento revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Indicação
Chave fecho resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usada à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. A chave fecho pode ser instalada pré-montada (nos casos de medida pequena “A” e espessura grossa de porta apenas possível com restrições).
Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 2233).
Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 2233).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.