- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Aço inoxidável 1.4404.
- Acionamento: perfil quadrado de 7 mm e de 8 mm, palhetão duplo (universal) de 3 mm e de 5 mm, manípulo
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla
1) O-Ring
2) Anel de vedação plano
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla
1) O-Ring
2) Anel de vedação plano
Acessórios
Chave especial 05586
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.