text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Maçaneta em aço inoxidável 1.4301.

Carcaça e porca em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta com maçaneta T. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Este fecho lingueta com trava é fornecido com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).
Grau de proteção IP65.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram