- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Pode ser fornecido pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça e acionamento revestidos a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Indicação
Pode ser usada à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. A chave fecho pode ser instalada pré-montada (nos casos de medida pequena “A” e espessura grossa de porta apenas possível com restrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.
Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).
Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.