Material
Carcaça, acionamento e lingueta em Zamak.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e acionamento com acabamento cromado brilhante.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e lingueta em Zamak.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e acionamento com acabamento cromado brilhante.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.
Indicação
Os fechos linguetas com lingueta abaulada são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças que requerem uma pressão de contato (vedação) mais elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. Através da rotação à direita do acionamento, o curso de aperto pode ser aumentado gradualmente até 9,5 mm com um ângulo de rotação máximo de 270°.
Proteção contra água e pó conforme a IP65.
Proteção contra água e pó conforme a IP65.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
1) O-Ring
2) Adaptador
a) Quadrado 7 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
1) O-Ring
2) Adaptador
Acessórios
Chave especial 05586
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.