- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça
- Pode ser fornecido pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda
- Aço inoxidável 1.4301, 1.4305
Descrição
Material
Maçaneta em aço inoxidável 1.4301.
Carcaça e porca em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Chave fecho com maçaneta L. Pode ser usada à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. A chave fecho pode ser instalada pré-montada. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Grau de proteção IP65.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.