text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça de aço temperado, tampa de alumínio, manípulo em estrela e manípulo em T termoplásticos.
Versão
carbonitretado. Manípulos em estrela e em T pretos.
Indicação
As porcas de fixação com manípulos em estrela ou em T constituem um novo desenvolvimento com base na porca de fixação com autobloqueio 04750, aprovado nas mais diversas áreas. O sextavado de comando foi substituído por um manípulo em estrela ou em T e complementado por um sistema mecânico de engate adicional. Uma engrenagem planetária integrada serve como multiplicadora de força. O sistema mecânico de engate torna possível a comutação automática do curso de avanço para a aplicação de força efetiva. Desta maneira, podem ser alcançadas consideráveis forças de aperto com o mais fácil comando manual, sem a utilização de chaves de anel (estrela) ou de encaixe adicionais. A estrutura robusta e a função de autobloqueio garantem uma alta segurança operacional. As porcas de fixação podem ser empregadas não só na engenharia mecânica, mas também de maneira universal nas aplicações com altas forças de aperto e travamento, utilizando pouco esforço. Sob condições normais de utilização (máx. 120 °C), as porcas de fixação são livres de manutenção.

A classe de resistência do pino roscado deve ser no mínimo Q 10.9. Com diâmetros de rosca menores do que M16, devem ser utilizados pinos roscados com classe de resistência 12.9. Além disso, deve-se reduzir a carga estática máxima admissível.
Vantagens
- Comando manual, simples.
- Altas forças de aperto, através da amplificação de força.
- Instalação rápida, graças ao mecanismo automático de comutação.
- Alta segurança operacional, através do autobloqueio.
Indicação de desenho
1) Sistema mecânico de engate
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram