text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Placa adaptadora em aço

Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305
Versão
Placa adaptadora zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
As placas adaptadoras permitem uma compatibilidade do grampo com alavanca articulada Kipp com molde de furação 3 para placas com furos de engate ou placas com perfuração Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm.
Ao girar os parafusos cilíndricos, as peças dos pinos de guia são tensionadas no furo.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram