- Fixação paralela à mesa
- Aumento da superfície de apoio da peça de trabalho
- Adequado para usinagem sem cantos de interferência
- Arruela intermediária evita danos à mesa da máquina
- Anel de fixação impede marcas na peça de trabalho
Descrição
Material
Pinos de fixação em aço.
Anel de aperto em latão.
Anel de aperto em latão.
Versão
Pinos de fixação endurecidos e brunidos.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Anel de aperto com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Os pinos de fixação podem ser fixados com porcas T diretamente nas mesas coordenadas. A estreita classe de tolerância (js6) na altura garante a fixação paralela à mesa.
A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.
Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.
A área de fixação compreende a faixa de aperto de 8 - 40 mm. Parafusos de fixação para faixas de aperto entre 40 - 67 e 65 - 87 mm podem ser adquiridos adicionalmente.
Os anéis intermediários impedem danos na mesa e deslocamentos no momento de aperto. O anel de aperto em latão impede a formação de marcas na peça de usinagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.