Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Estes modelos de parafusos são equipados com um sistema de fixação por cunha patenteado, que possibilita as mais altas forças de fixação com baixos torques de aperto, através de um controle manual simples. O sistema de fixação por cunha possui autobloqueio em todos os pontos de fixação. Através da rosca macho do parafuso, é possível atravessar rapidamente um curso mais longo, antes de efetuar o processo de fixação pelo sistema de fixação por cunha (até 2,2 mm de curso). Os parafusos de fixação com autobloqueio possuem diversas possibilidades de aplicação, principalmente em máquinas de prensagem, estampagem e de ferramentas, bem como na área de dispositivos e na construção de meios de produção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.